Energiemeters, SONOMETER™ 1100, 32 mm, null: 6
187F8136
Sono1100+Sono1500 DN32 S qp6 260 PN25
187F8136
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Debiet [m3/h] | 6.00 m³/h |
| Debiet [m³/h] [Max] | 12.00 m³/h |
| Debiet [m³/h] [Min] | 0.06 m³/h |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diameter [mm] | 32 mm |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | Sono1100+Sono1500 DN32 S qp6 260 PN25 |
| Product line | 08 |
| Productgroep | Energiemeters |
| Producttype | SONOMETER™ 1100 |
| qp [m³/h] | 6.0 m³/h |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 6 Kilogram |
| Netto gewicht | 5.5 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 18.6 Liter |
| EAN/UPC | 5715162516140 |