Energiemeters, SONOMETER™ 1100, 100 mm, null: 60
187F8129
Sono1100+Sono1500 DN100 R qp60 360 PN25
187F8129
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Debiet [m3/h] | 60.00 m³/h |
| Debiet [m³/h] [Max] | 120.00 m³/h |
| Debiet [m³/h] [Min] | 0.60 m³/h |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diameter [mm] | 100 mm |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Material Description | Sono1100+Sono1500 DN100 R qp60 360 PN25 |
| Opslagtemperatuur (°C) [Max] | 60 °C |
| Opslagtemperatuur (°C) [Min] | -25 °C |
| Product line | 08 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Productgroep | Energiemeters |
| Producttype | SONOMETER™ 1100 |
| qp [m³/h] | 60.0 m³/h |
| Temperatuursensordiameter [mm] | 6.0 mm |
| Temperatuursensoren kabellengte [m] | 10.0 m |
| Temperatuursensoren type | Pt 500 |
| Temperatuursensormontage | |
| Voedingsspanningtype | Battery AA-cell |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 20.2 Kilogram |
| Netto gewicht | 19.2 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.298 Liter |
| EAN/UPC | 5715162503294 |