Danfoss logo
Energy meter Sonometer 2100 (Infocal 8 and Sono 1500 CT)

Energiemeters, SONOMETER™ 1100, 50 mm, null: 15

187F8123

Sono1100+Sono1500 DN50 R qp15 270 PN25

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Debiet [m3/h]15.00 m³/h
Debiet [m³/h] [Max]30.00 m³/h
Debiet [m³/h] [Min]0.15 m³/h
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm]50 mm
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Material DescriptionSono1100+Sono1500 DN50 R qp15 270 PN25
Opslagtemperatuur (°C) [Max]60 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Min]-25 °C
Product line08
Kenmerkend
Waarde
ProductgroepEnergiemeters
ProducttypeSONOMETER™ 1100
qp [m³/h]15.0 m³/h
Temperatuursensordiameter [mm]6.0 mm
Temperatuursensoren kabellengte [m]10.0 m
Temperatuursensoren typePt 500
TemperatuursensormontagePocket
VoedingsspanningtypeBattery AA-cell
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht9 Kilogram
Netto gewicht8.3 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.186 Hectoliter
EAN/UPC5715162503225