Danfoss logo
 SONOMETER1100

Energiemeters, SONOMETER™ 1100, 100 mm, null: 60, Verwarming en koeling

187F8119

SONO1100 DN100 qp60 360 R HC 3.6V M-Bus

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Debiet [m3/h]60.00 m³/h
Debiet [m³/h] [Max]120.00 m³/h
Debiet [m³/h] [Min]0.60 m³/h
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm]100 mm
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Material DescriptionSONO1100 DN100 qp60 360 R HC 3.6V M-Bus
Opslagtemperatuur (°C) [Max]60 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Min]-25 °C
Product line08
Kenmerkend
Waarde
ProductgroepEnergiemeters
ProducttypeSONOMETER™ 1100
qp [m³/h]60.0 m³/h
Temperatuursensordiameter [mm]6.0 mm
Temperatuursensoren kabellengte [m]5.0 m
Temperatuursensoren typePt 500
TemperatuursensormontagePocket
ToepassingVerwarming en koeling
VoedingsspanningtypeBattery AA-cell
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht18.8 Kilogram
Netto gewicht17.8 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.298 Liter
EAN/UPC5715162503195