SONOMETER1100

Energiemeters, SONOMETER™ 1100, 65 mm, null: 25, Verwarming

187F8105

SONO1100 DN65 qp25 300 R HE 3.6V M-Bus

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Debiet [m3/h]25.00 m³/h
Debiet [m³/h] [Max]50.00 m³/h
Debiet [m³/h] [Min]0.25 m³/h
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm]65 mm
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Material DescriptionSONO1100 DN65 qp25 300 R HE 3.6V M-Bus
Opslagtemperatuur (°C) [Max]60 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Min]-25 °C
Product line08
Kenmerkend
Waarde
ProductgroepEnergiemeters
ProducttypeSONOMETER™ 1100
qp [m³/h]25.0 m³/h
Temperatuursensordiameter [mm]6.0 mm
Temperatuursensoren kabellengte [m]5.0 m
Temperatuursensoren typePt 500
TemperatuursensormontagePocket
ToepassingVerwarming
VoedingsspanningtypeBattery AA-cell
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht10.3 Kilogram
Netto gewicht9.6 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.186 Hectoliter
EAN/UPC5715162503034