Energiemeters, SONOMETER™ 1100, 40 mm, null: 10, Verwarming
187F8100
SONO1100 DN40 qp10 300 S HE 3.6V M-Bus
187F8100
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Debiet [m3/h] | 10.00 m³/h |
| Debiet [m³/h] [Max] | 20.00 m³/h |
| Debiet [m³/h] [Min] | 0.10 m³/h |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diameter [mm] | 40 mm |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Material Description | SONO1100 DN40 qp10 300 S HE 3.6V M-Bus |
| Opslagtemperatuur (°C) [Max] | 60 °C |
| Opslagtemperatuur (°C) [Min] | -25 °C |
| Product line | 08 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Productgroep | Energiemeters |
| Producttype | SONOMETER™ 1100 |
| qp [m³/h] | 10.0 m³/h |
| Temperatuursensordiameter [mm] | 5.2 mm |
| Temperatuursensoren kabellengte [m] | 1.5 m |
| Temperatuursensoren type | Pt 500 |
| Temperatuursensormontage | Direct. |
| Toepassing | Verwarming |
| Voedingsspanningtype | Battery AA-cell |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 7.3 Kilogram |
| Netto gewicht | 7 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.186 Hectoliter |
| EAN/UPC | 5715162502983 |