Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Energiemeters, Infocal 9, 400 mm - 500 mm, null: 950 - 2950, Verwarming en koeling, voedingsspanningseenheid, RS485 ModBus

187F9056

Energy calculator
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Infocal 9

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Max]500 mm
Diameter [mm] [Min]400 mm
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Geïntegreerde communicatie2 pulse input
Interface module slot 1RS485 ModBus
Material DescriptionINF9 HC DN400-500 qp950-2950 S 230V RS 4
OmschrijvingEnergy calculator
Kenmerkend
Waarde
Product line08
ProductgroepEnergiemeters
ProducttypeInfocal 9
qp [m³/h] [Max]2950.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]950.0 m³/h
REACH kandidatenlijst stoffenNo
ToepassingVerwarming en koeling
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voedingsspanningtypevoedingsspanningseenheid
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.3 Kilogram
Netto gewicht1.1 Kilogram
Volume3.378 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424501235
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens