Energiemeters, Infocal 9, 100 mm - 150 mm, null: 60 - 300, Verwarming en koeling, voedingsspanningseenheid, RS485 ModBus
187F9055
Energy calculator
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Infocal 9
187F9055
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] [Max] | 150 mm |
| Diameter [mm] [Min] | 100 mm |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Geïntegreerde communicatie | 2 pulse input |
| Interface module slot 1 | RS485 ModBus |
| Material Description | INF9 HC DN100-150 qp60-300 S 230V RS 48 |
| Omschrijving | Energy calculator |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Productgroep | Energiemeters |
| Producttype | Infocal 9 |
| qp [m³/h] [Max] | 300.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Min] | 60.0 m³/h |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Toepassing | Verwarming en koeling |
| Voedingsspanning [V] AC | 230 V |
| Voedingsspanningtype | voedingsspanningseenheid |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 1.3 Kilogram |
| Netto gewicht | 1.1 Kilogram |
| Volume | 3.378 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424501228 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |