Energiemeters, Infocal 9, 15 mm - 25 mm, null: 0.6 - 6, Verwarming en koeling
187F9053
Energy calculator
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Infocal 9
187F9053
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diameter [mm] [Max] | 25 mm |
| Diameter [mm] [Min] | 15 mm |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Material Description | INF9 DN15-25 qp0.6-6 S 3.6V M-Bus |
| Omschrijving | Energy calculator |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Productgroep | Energiemeters |
| Producttype | Infocal 9 |
| qp [m³/h] [Max] | 6.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Min] | 0.6 m³/h |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Toepassing | Verwarming en koeling |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 1.3 Kilogram |
| Netto gewicht | 1.1 Kilogram |
| Volume | 3.4 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424067113 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |