Danfoss logo
Infocal 9

Energiemeters, Infocal 9, 50 mm, null: 25, Verwarming en koeling, voedingsspanningseenheid, M-bus module

187F9015

Energy calculator
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Infocal 9

Aanbevolen vervanging: 187F3390, 187F8306

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Approval authorityMID
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]50 mm
DisplaytypeLCD
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energie-eenheidMWh
EU RoHS-conformiteitOut of scope
For flow meterSONO2500 CT
Geïntegreerde communicatie2 pulse input
InstallatieReturn
Interface module slot 1M-bus module
IP protection classIP65
Label productYes
Levensduur accu [jaar]12 yr
Log storage duration [Month]36 mo
Material DescriptionINF9 DN50 qp25 300fl R 230V M-Bus
Mediatemperatuur [°C] [Max]160 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]0 °C
Nauwkeurigheid standaardClass 2 to EN1434
Kenmerkend
Waarde
OmgevingsklasseE2/M1
Omgevingstemperatuur [°C] [Max]55 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min]5 °C
Omgevingsvochtigheid [% RH] [Max]93 % RH
OmschrijvingEnergy calculator
Product line08
ProductgroepEnergiemeters
ProducttypeInfocal 9
Pulse value [pulse/l]4.5 l/pulse
qp [m³/h]25.0 m³/h
qp [m³/h] [Max]25.0 m³/h
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Temperatuursensordiameter [mm]5.2 mm
Temperatuursensoren typePt 500
Temperatuursensorlengte [mm]5 mm
ToepassingVerwarming en koeling
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voedingsspanningtypevoedingsspanningseenheid
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.905 Kilogram
Netto gewicht1.1 Kilogram
Volume3.638 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5710104513188
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens