Energiemeters, Infocal 9, 600 mm - 1200 mm, null: 2150 - 18000, Verwarming en koeling, batterij D-cel, M-bus module
187F9010
Energy calculator
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Infocal 9
187F9010
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| 1 Primaire accu gewicht kg | 0.050 |
| 1 Primaire accu TOTAAL gewicht kg | 0.050 |
| Approval authority | MID |
| Batterij aantal | 1 |
| Batterijen inbegrepen | Yes |
| Batterijtype of naam | D Lithium |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diameter [mm] [Max] | 1200 mm |
| Diameter [mm] [Min] | 600 mm |
| Displaytype | LCD |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Energie-eenheid | MWh |
| Energielabel | 50 g |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| For flow meter | SONO3500 CT |
| Geïntegreerde communicatie | 2 pulse input |
| Installatie | Return |
| Interface module slot 1 | M-bus module |
| IP protection class | IP65 |
| Levensduur accu [jaar] | 12 yr |
| Log storage duration [Month] | 36 mo |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | INF9 DN600-1200 qp2150-10000 R 3.6V M-Bu |
| Mediatemperatuur [°C] [Max] | 160 °C |
| Mediatemperatuur [°C] [Min] | 0 °C |
| Nauwkeurigheid standaard | Class 2 to EN1434 |
| Omgevingsklasse | E2/M1 |
| Omgevingstemperatuur [°C] [Max] | 55 °C |
| Omgevingstemperatuur [°C] [Min] | 5 °C |
| Omgevingsvochtigheid [% RH] [Max] | 93 % RH |
| Omschrijving | Energy calculator |
| Product line | 08 |
| Productgroep | Energiemeters |
| Producttype | Infocal 9 |
| Pulswaarde volume [l/pulse] | 100.0 l/pulse |
| qp [m³/h] [Max] | 18000.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Min] | 2150.0 m³/h |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Temperatuursensordiameter [mm] | 5.2 mm |
| Temperatuursensoren type | Pt 500 |
| Temperatuursensorlengte [mm] | 5 mm |
| Toepassing | Verwarming en koeling |
| Voedingsspanningtype | batterij D-cel |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.7 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.7 Kilogram |
| Volume | 3.621 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428985734 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |