Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors, 187F0591, 187F0592, 187F0593, 187F3448

Energiemeters, Accessoires

187F3448

Generic across portfolio

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat1 1/4"
AansluittypenBinnendraad
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]15 mm
Druk nominaal [bar]25 bar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
Material Descriptionball valve DN32 - 5/4" for direct sensor
OmschrijvingBall valve DN32 - 5/4" for direct sensor
Product line08
ProductgroepEnergiemeters
Kenmerkend
Waarde
Productnaam SCIP-dossierBall valve DN32 PL35
ProducttypeAccessoires
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.cc491277-b5e7-496a-9593-d0c933c348f6
Type accessoiresFittings PN25 130°C
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Verpakkingshoeveelheid1
Voldoet aan China RoHSYes
Voor producttypeGeneric across portfolio

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.087 Kilogram
Netto gewicht0.863 Kilogram
Volume4.07 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424494186
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm