Energiemeters, Accessoires
187F3419
SonoMeter 40 and Supercal 5
187F3419
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druk nominaal [bar] | 25 bar |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Goedkeuringsnorm | MID B+D to EN1434 |
| Material Description | Pt 1000 / f 5.2 mm / 3.0 m cable, MID |
| Omschrijving | Pair of temperature sensors Pt1000 for Danfoss NovoCon |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Productgroep | Energiemeters |
| Producttype | Accessoires |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type accessoires | Temperature senors |
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
| Voor producttype | SonoMeter 40 and Supercal 5 |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.146 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.146 Kilogram |
| Volume | 0.432 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424608576 |
| Proposition 65 | No significant risk |