Energiemeters, Accessoires
187F3414
SonoMeter 40 and Supercal 5
187F3414
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 6 mm |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 8 pc |
| Material Description | Stainless steel-pockets,120mm f6.0 pair |
| Omschrijving | Stainless steel-pockets, 120mm f6.0 pair |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Productgroep | Energiemeters |
| Producttype | Accessoires |
| Type accessoires | Dompelbuis |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
| Voor producttype | SonoMeter 40 and Supercal 5 |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.12 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.12 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424054281 |