Energiemeters, Accessoires
187F3118
SonoMeter 30
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Accessoires voor energiemeters
187F3118
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| For product type | SonoMeter 30 |
| Material Description | Sono30 RS-485 Modbus RTU |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omschrijving | Sono30 RS-485 Modbus RTU |
| Product line | 08 |
| Productgroep | Energiemeters |
| Producttype | Accessoires |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type accessoires | Calculator accessories |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.03 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.03 Kilogram |
| Volume | 0.232 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428967167 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |