Energiemeters, Accessoires
187F3113
SonoMeter 30
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Accessoires voor energiemeters
187F3113
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| 1 Primaire accu gewicht kg | 0.018 |
| 1 Primaire accu TOTAAL gewicht kg | 0.018 |
| Batterij aantal | 1 |
| Batterijen inbegrepen | Yes |
| Batterijtype of naam | A Lithium |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Energielabel | 18 g |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| For product type | SonoMeter 30 |
| Material Description | Sono30 Battery 3.6V DC A-cell |
| Omschrijving | Sono30 Battery 3.6V DC A-cell |
| Product line | 08 |
| Productgroep | Energiemeters |
| Producttype | Accessoires |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type accessoires | Calculator accessories |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.036 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.03 Kilogram |
| Volume | 0.241 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428967112 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |