Energiemeters, Accessoires, kogelkraan DN15 - 1/2" voor directe sensor, 1 stuks
187F0593
Generic across portfolio
187F0593
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat | 1/2 inch |
| Aansluittypen | Binnendraad |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 15 mm |
| Druk nominaal [bar] | 25 bar |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 24 pc |
| Material Description | ball valve DN15 - 1/2" for direct sensor |
| Omschrijving | kogelkraan DN15 - 1/2" voor directe sensor, 1 stuks |
| Product line | 08 |
| Productgroep | Energiemeters |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Productnaam SCIP-dossier | ACC. and Service Kits HM - ball valve DN15 |
| Producttype | Accessoires |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | e7fac0f7-242d-4106-ac23-837fcfbde52a |
| Type accessoires | Fittings PN25 130°C |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
| Voor producttype | Generic across portfolio |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.215 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.202 Kilogram |
| Volume | 0.33 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104069012 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |