Energiemeters, Accessoires, kogelkraan DN15 - 1/2" voor directe sensor, 12 stuks
087H0118
Generic across portfolio
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Accessoires voor energiemeters
087H0118
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat | 1/2 inch |
| Aansluittypen | Binnendraad |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 15 mm |
| Druk nominaal [bar] | 25 bar |
| For product type | Generic across portfolio |
| Material Description | ball valve DN15 - for direct sensor,12pc |
| Omschrijving | kogelkraan DN15 - 1/2" voor directe sensor, 12 stuks |
| Product line | 08 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Productgroep | Energiemeters |
| Productnaam SCIP-dossier | ACC. and Service Kits HM - ball valve DN15-25 |
| Producttype | Accessoires |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | b596b62d-6618-4c6c-844d-f8fcb6a55db6 |
| Type accessoires | Fittings PN25 130°C |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.215 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.202 Kilogram |
| Volume | 0.453 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104061405 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |