Danfoss logo
Sensor pockets 087G6076

Energiemeters, Accessoires, Adapter voor montage directe sensor R1/2" M10x1, 32 stuks

087G6076

Generic across portfolio
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Accessoires voor energiemeters

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmaatR 1/2M 10 x 1
AansluittypenSchroefdraad
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]15 mm
Druk nominaal [bar]25 bar
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
For product typeGeneric across portfolio
Material DescriptionAdapter for mount. sensor R½ M10x1,32pc
Kenmerkend
Waarde
OmschrijvingAdapter voor montage directe sensor R1/2" M10x1, 32 stuks
Product line08
ProductgroepEnergiemeters
Productnaam SCIP-dossierAdapter mounting sensor
ProducttypeAccessoires
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.c78d851c-938f-442b-90a5-1f714e091220
VerpakkingIndustriële verpakking
Verpakkingshoeveelheid32
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.041 Kilogram
Netto gewicht0.04 Kilogram
Volume0.011 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5710104513454
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm