Energiemeters, Accessoires, Adapter voor montage directe sensor R1/2" M10x1
087G6075
Generic across portfolio
087G6075
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat | R 1/2M 10 x 1 |
| Aansluittypen | Schroefdraad |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 15 mm |
| Druk nominaal [bar] | 25 bar |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 260 pc |
| Material Description | Adapter for mount. sensor R½ M10x1 |
| Omschrijving | Adapter voor montage directe sensor R1/2" M10x1 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Productgroep | Energiemeters |
| Productnaam SCIP-dossier | Adapter mounting sensor |
| Producttype | Accessoires |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | c78d851c-938f-442b-90a5-1f714e091220 |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
| Voor producttype | Generic across portfolio |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.058 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.04 Kilogram |
| Volume | 0.008 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104051512 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |