Energiemeters, Accessoires, schroefset 120°C - R3/4" x G1B
087G6072
Generic across portfolio
087G6072
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat | R 3/4 x G 3/4 B |
| Aansluittypen | Schroefdraad |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 25 mm |
| Druk nominaal [bar] | 16 bar |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 3 pc |
| Material Description | Tail Piece DN20 G1"-R3/4" PN16 130°C |
| Omschrijving | schroefset 120°C - R3/4" x G1B |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Productgroep | Energiemeters |
| Productnaam SCIP-dossier | Entrance HM accessories - screwing set 120°C |
| Producttype | Accessoires |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | f94a8610-7c2e-409d-b7dc-b26c5fc310be |
| Type accessoires | Fittings PN25 130°C |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
| Voor producttype | Generic across portfolio |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.246 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.22 Kilogram |
| Volume | 0.135 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104061344 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |