Energiemeters, Accessoires
087G6063
Generic across portfolio
087G6063
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| Goedkeuringsnorm | MID DE-10-MI004-PTB003 |
| Material Description | brass-pockets, 120 mm, f6.0 pair |
| Omschrijving | Brass-pockets, 120 mm, f6.0 pair |
| Product line | 08 |
| Productgroep | Energiemeters |
| Productnaam SCIP-dossier | stainless steel-pockets |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Productstatus | XP |
| Producttype | Accessoires |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | 5d5afed3-6257-43ae-9f20-da6bf3889d96 |
| Type accessoires | Fittings PN25 130°C |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
| Voor producttype | Generic across portfolio |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.25 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.175 Kilogram |
| Volume | 1.18 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104061245 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |