Danfoss logo
 Accessories for energy meters_087G6053, 087G6054, 087G6055, 087G6056, 087G6061, 087G6062, 087G6063

Energiemeters, Accessoires

087G6062

Generic across portfolio

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
GoedkeuringsnormMID DE-10-MI004-PTB003
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Material Descriptionbrass-pockets, 85 mm, f6.0 pair
OmschrijvingBrass-pockets, 85 mm, f6.0 pair
Product line08
ProductgroepEnergiemeters
Kenmerkend
Waarde
Productnaam SCIP-dossierstainless steel-pockets
ProductstatusXP
ProducttypeAccessoires
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.5d5afed3-6257-43ae-9f20-da6bf3889d96
Type accessoiresFittings PN25 130°C
VerpakkingMulti-verpakking
Verpakkingshoeveelheid1
Voldoet aan China RoHSYes
Voor producttypeGeneric across portfolio

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.188 Kilogram
Netto gewicht0.17 Kilogram
Volume0.228 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5710104061221
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm