Energiemeters, Accessoires, messing pockets, 120 mm,
087G6056
Generic across portfolio
087G6056
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Goedkeuringsnorm | MID DE-10-MI004-PTB003 |
| Material Description | brass-pockets, 120 mm, f5.2 pair |
| Omschrijving | messing pockets, 120 mm, |
| Product line | 08 |
| Productgroep | Energiemeters |
| Productnaam SCIP-dossier | Entrance HM accessories - brass pockets |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Producttype | Accessoires |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | 81bf3a5a-b074-4127-99ec-9751bf82397e |
| Type accessoires | Fittings PN25 130°C |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
| Voor producttype | Generic across portfolio |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.244 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.175 Kilogram |
| Volume | 1.185 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104061108 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |