Energiemeters, Accessoires
014U1999
SonoSelect and Safe
014U1999
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| 1 Primaire accu gewicht kg | 0.010 |
| 1 Primaire accu TOTAAL gewicht kg | 0.010 |
| Batterij aantal | 1 |
| Batterijen inbegrepen | Yes |
| Batterijtype of naam | 0,5 AA Lithium (ER14250) |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Energielabel | 10 g |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 40 pc |
| Material Description | Wireless OMS 868.95MHz, 2x pulse input |
| Omschrijving | Wireless OMS 868.95MHz, 2x pulse input |
| Product line | 08 |
| Productgroep | Energiemeters |
| Producttype | Accessoires |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type accessoires | Calculator accessories |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
| Voor producttype | SonoSelect and Safe |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.048 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.048 Kilogram |
| Volume | 0.251 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425130946 |
| Proposition 65 | No significant risk |