Energiemeters, Accessoires
014U1968
SonoSelect and Safe
014U1968
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| 1 Primaire accu gewicht kg | 0.019 |
| 1 Primaire accu TOTAAL gewicht kg | 0.019 |
| Batterij aantal | 1 |
| Batterijen inbegrepen | Yes |
| Batterijtype of naam | AA Lithium (ER14505) |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Energielabel | 18 g |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 40 pc |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | Battery Pack, 1 AA cell |
| Omschrijving | Battery Pack, 1 AA cell |
| Product line | 08 |
| Productgroep | Energiemeters |
| Producttype | Accessoires |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type accessoires | Calculator accessories |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
| Voor producttype | SonoSelect and Safe |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 1.04 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.019 Kilogram |
| Volume | 12 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425129209 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |