Energiemeters, Accessoires
014U1959
SonoSelect and Safe
014U1959
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluittypen | Schroefdraad |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 20 pc |
| Material Description | T-fitting DN15: G½", G½", G½" PN25 130°C |
| Omschrijving | T-fitting DN15: G½", G½", G½" PN25 130°C |
| Product line | 08 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Productgroep | Energiemeters |
| Productnaam SCIP-dossier | T-fitting DN15: G½", G½", G½" PN25 130°C |
| Producttype | Accessoires |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | c957fea8-4c3b-46fd-b4f5-7e537c251d15 |
| Type accessoires | Fittings PN25 130°C |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
| Voor producttype | SonoSelect and Safe |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.087 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.087 Kilogram |
| Volume | 0.05 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425127380 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |