Energiemeters, Accessoires
014U1939
SonoSelect and Safe
014U1939
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluittypen | Schroefdraad |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 4 pc |
| Material Description | Tail Piece DN32 G1 1/2"-R5/4" PN16 95°C |
| Omschrijving | Tailpiece connection set DN32 G1 1/2"-R5/4" PN25 130°C |
| Product line | 08 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Productgroep | Energiemeters |
| Productnaam SCIP-dossier | Household HM accessories - Tail Piece (DN15 - 25) |
| Producttype | Accessoires |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | 42a36e5a-4a1b-4341-9033-a10ad5dd31dc |
| Type accessoires | Fittings PN16 95°C |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
| Voor producttype | SonoSelect and Safe |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.694 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.35 Kilogram |
| Volume | 0.356 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428538428 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |