Energiemeters, Accessoires
014U1935
Generic across portfolio
014U1935
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluittypen | Schroefdraad |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 32 pc |
| Material Description | Adapter R1/2" to M10x1, I-p |
| Omschrijving | Adapter R½" to M10x1 (32pcs.) - conical thread for sealing with hemp |
| Product line | 08 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Productgroep | Energiemeters |
| Productnaam SCIP-dossier | Household HM accessories - Adaptor |
| Producttype | Accessoires |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | df75c40d-0284-47f3-8ca3-3cf175d2ee82 |
| Type accessoires | Fittings PN25 130°C |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
| Voor producttype | Generic across portfolio |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.041 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.04 Kilogram |
| Volume | 0.008 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425159121 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |