RET2001RF + RX1-S V2, Batterijen + 230VAC ontvanger
087N6477
RET2001RF + RX1-S, Battery powered RF digital room electronic thermostat and mains powered single channel RF receiver
087N6477
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| 1 Primaire accu gewicht kg | 0.022 |
| 1 Primaire accu TOTAAL gewicht kg | 0.044 |
| Aan/uit-regeling | Ja |
| Aantal kanalen | 1 |
| Achterpaneel | Industry Standard Backplate for RX1-S V2 Receiver |
| Batterij aantal | 2 |
| Batterij type | 2 AA-alkalinebatterijen |
| Batterijen inbegrepen | Yes |
| Batterijtype of naam | Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| Beheren van verontreiniging | Graad 2 |
| Besturingsmethode | On/Off modulating control |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| CE-keurmerk | Yes |
| Chronoproportionele regeling | Ja |
| DG Indicator Profile | Contains Alkaline Battries |
| Diepte [mm] | 30 mm |
| Display met schermverlichting | Ja |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Garantie [jaar] | 5 |
| Goedkeuring | CEUKCA |
| Hoogte [mm] | 86 mm |
| Installatie | 3 Wire |
| Kleur | Wit RAL 9010 |
| Kogeldruktest [°C] | 75 °C |
| Levensduur accu [jaar] | 2.0 yr |
| Materiaal | ABS+PC, non-flammable |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | RET2001RF G+ RX1-S Digi Stat RF + Rcv,V2 |
| Modulerende regeling | Ja |
| Naam categorie | Digital RF Thermostat |
| Nominale waarde relais inductief [A] | 1 A |
| Nominale waarde relais resistief [A] | 3 A |
| Omgevingstemperatuur [°C] [Max] | 40 °C |
| Omschrijving | RET2001RF + RX1-S, Battery powered RF digital room electronic thermostat and mains powered single channel RF receiver |
| Ontwerpnorm | EN 60730-2-9 |
| Product line | 03 |
| Productbeschrijving | RET2001RF + RX1-S V2 |
| Productgroep | Kamerthermostaat, RET |
| Productnaam SCIP-dossier | Electronic programmable room thermostat |
| Producttype | RET2001 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RF-bereik [m] | 30 m |
| RF-frequentie [MHz] | 433.92 MHz |
| SCIP-dossiernr. | 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1 |
| Statusindicator | Ja |
| Temperatuurbegrenzer [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatuurbegrenzer [°C] [Min] | 5 °C |
| Toepassing | Room heating |
| Type voeding | Batterijen + 230VAC ontvanger |
| UNSPSC-CODE | 41112209 |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
| Vorstbeveiliging | Ja |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 420 Gram |
| Netto gewicht | 400 Gram |
| Volume | 1.36 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162419205 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |