Danfoss logo
RET2001_087N6476_Left

RET2001M, 230Vac

087N6470

RET2001M, Mains powered digital room electronic thermostat
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: RET

Aanbevolen vervanging: 087N6476

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aan/uit-regelingJa
Aantal kanalen1
AchterpaneelCustom Backplate
Beheren van verontreinigingGraad 2
BesturingsmethodeOn/Off modulating control
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
Breedte [mm]86.00 mm
CE-keurmerkYes
Chronoproportionele regelingJa
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diepte [mm]43 mm
Display met schermverlichtingJa
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Frequentie [Hz]50/60 Hz
Garantie [jaar]2
GoedkeuringCEUKCA
Hoogte [mm]86 mm
Installatie2 Wire
KleurWit RAL 9010
Kogeldruktest [°C]75 °C
Label productYes
MateriaalABS+PC, non-flammable
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionRET2001M Digi Stat 230V
Modulerende regelingJa
Naam categorieDigital Thermostat
Nominale waarde relais inductief [A]1 A
Nominale waarde relais resistief [A]3 A
Omgevingstemperatuur [°C] [Max]40 °C
OmschrijvingRET2001M, Mains powered digital room electronic thermostat
OntwerpnormEN 60730-2-9
Product line03
ProductbeschrijvingRET2001M
ProductgroepKamerthermostaat, RET
ProducttypeRET2001
REACH kandidatenlijst stoffenNo
StatusindicatorJa
Temperatuurbegrenzer [°C] [Max]35 °C
Temperatuurbegrenzer [°C] [Min]5 °C
ToepassingRoom heating
Tolerantie±10%
Type voeding230Vac
UNSPSC-CODE41112209
VorstbeveiligingJa

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.207 Kilogram
Netto gewicht0.17 Kilogram
Volume0.604 Cubic decimeter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702425239359
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens