Danfoss logo
 TP5001_087N7935_Left

TP5001-RF

087N7933

TP5001RF Prog Stat RF

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
1 Primaire accu gewicht kg0.022
1 Primaire accu TOTAAL gewicht kg0.044
Aan/uit-regelingJa
Aan/uit-schakelingen per dag4
AchterpaneelCustom Backplate
Automatische zomertijdJa
Batterij aantal2
Batterij type2 AA-alkalinebatterijen
Batterijen inbegrepenYes
Batterijtype of naamAlkaline AA (LR6/ZR6)
Beheren van verontreinigingGraad 2
BesturingsmethodeOn/Off load compensation
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
Breedte [mm]86.00 mm
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clause7.38.3.1
Chronoproportionele regelingJa
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
Diepte [mm]30 mm
Display met schermverlichtingJa
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)7(c)-I7(a)
Externe-sensoroptieNee
Garantie [jaar]5
Geeft tijd of temperatuur weerJa
GoedkeuringCEUKCA
HandbedieningsfunctieJa
Hoogte [mm]86 mm
Indicatie lage batterijtoestandJa
Ingebouwde sensorJa
KleurWit RAL 9016
Kenmerkend
Waarde
KlokdisplayAM/PM of 24-uursweergave
Kogeldruktest [°C]75 °C
Label productYes
Levensduur accu [jaar]2.0 yr
MateriaalABS+PC, non-flammable
Material DescriptionTP5001RF Prog Stat RF
Naam categorie5/2 Day Thermostat
Nominale stootspanning [kV]2.5 kV
Nominale waarde relais inductief [A]1 A
Nominale waarde relais resistief [A]3 A
Omgevingstemperatuur [°C] [Max]40 °C
OmschrijvingTP5001RF Prog Stat RF
OntwerpnormEN 60730-2-9
Optimale startregelingJa
Product line03
ProductbeschrijvingTP5001-RF
ProductgroepProgrammeerbare kamerthermostaten
Productnaam SCIP-dossierElectronic programmable room thermostat
ProducttypeTP5001
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
Standaard fabrieksprogramma'sJa
Temperatuur [°C] [Max]35 °C
Temperatuur [°C] [Min]5 °C
Timer voor onderhoudsintervalJa
ToepassingRoom heating
Type tijdschema5/2 dagen, 24 uur
Type voedingBattery
UNSPSC-CODE41112209
Vertraagde-startregelingJa
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.214 Kilogram
Netto gewicht0.081 Kilogram
Volume0.554 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702425239410
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm