Danfoss logo
ITD 099-1061 angled

Dompelthermostaten, ITD, 0 °C - 90 °C, Fabrieksinstelling temp. limiet [°C]: 90

099-1061

Dubbele regel- en begrenzingsfunctie

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Begrenzingsbereik [°C] [Max]100 °C
Begrenzingsbereik [°C] [Min]90 °C
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
Breedte [mm]100.00 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diepte [mm]57 mm
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Fabrieksinstelling temp. limiet [°C]90 °C
FunctieDual control and limit thermostat
Hoogte [mm]110 mm
Label productYes
Lengte dompelbuis [mm]100 mm
Material DescriptionITD immersion thermostat
Nominale waarde relais inductief [A]3 A
Kenmerkend
Waarde
Nominale waarde relais resistief [A]10 A
Omgevingstemperatuur [°C] [Max]80 °C
OmschrijvingDubbele regel- en begrenzingsfunctie
Product line03
ProductgroepDompelthermostaten
Productnaam SCIP-dossierSafety thermostats ST-1 and ST-2
ProducttypeITD
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelbereik temperatuur [°C] [Max]90 °C
Regelbereik temperatuur [°C] [Min]0 °C
Schakeldifferentie4 ± 1°C
SCIP-dossiernr.b414887a-bb9d-4dce-b6ec-81742d8d7673
Type schakelaar – begrenzingSPST
Type schakelaar – regelingSPDT
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.436 Kilogram
Netto gewicht0.43 Kilogram
Volume2.294 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5013567403493
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm