Dompelthermostaten, ITC, 0 °C - 90 °C
099-1058
Regelfunctie (Thermische reset) met verborgen vandaalbestendige aanpassing
099-1058
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| Breedte [mm] | 54.00 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diepte [mm] | 56 mm |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Functie | Control thermostat |
| Hoogte [mm] | 110 mm |
| Label product | Yes |
| Lengte dompelbuis [mm] | 100 mm |
| Material Description | ITC |
| Nominale waarde relais inductief [A] | 3 A |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Nominale waarde relais resistief [A] | 10 A |
| Omgevingstemperatuur [°C] [Max] | 65 °C |
| Omschrijving | Regelfunctie (Thermische reset) met verborgen vandaalbestendige aanpassing |
| Product line | 03 |
| Productgroep | Dompelthermostaten |
| Producttype | ITC |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regelbereik temperatuur [°C] [Max] | 90 °C |
| Regelbereik temperatuur [°C] [Min] | 0 °C |
| Schakeldifferentie | 4 ± 1°C |
| Type schakelaar – regeling | SPDT |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.265 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.265 Kilogram |
| Volume | 1.17 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420079738 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |