ATF, 10 °C - 90 °C
087N6712
Electro-mechanical pipe frost thermostat, can be clamped on ½" and 2" pipes.
087N6712
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Applicatie | Pipe frost thermostat |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Garantie [jaar] | 2 |
| Installatie | Clamp-on |
| Label product | Yes |
| Material Description | ATF Thermostat |
| Medium | A |
| Nominale waarde relais inductief [A] | 2 A |
| Nominale waarde relais resistief [A] | 6 A |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omschrijving | Electro-mechanical pipe frost thermostat, can be clamped on ½" and 2" pipes. |
| Product line | 03 |
| Product name | ATF |
| Productbeschrijving | ATF |
| Productgroep | Cilinder, leidingthermostaten |
| Producttype | ATF |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Temperatuur [°C] [Max] | 90 °C |
| Temperatuur [°C] [Min] | 10 °C |
| Thermostaat | Frost protection thermostat |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.17 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.143 Kilogram |
| Volume | 0.584 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420082257 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |