30 °C - 90 °C
041E0010
Elektromechanische cilinderthermostaat met bevestigingsband
041E0010
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Applicatie | Cylinder Thermostat |
| Batterijen inbegrepen | No |
| CE-keurmerk | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Goedkeuring | CE |
| Material Description | AT CYLINDER THERMOSTAT |
| Medium | A |
| Nominale waarde relais inductief [A] | 2 A |
| Nominale waarde relais resistief [A] | 6 A |
| Omschrijving | Elektromechanische cilinderthermostaat met bevestigingsband |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | 02 |
| Product name | ATC |
| Productgroep | UK cilinder, buis |
| Productnaam SCIP-dossier | AT CYLINDER THERMOSTAT |
| Producttype | ATC |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | 523dd188-9188-4cf0-86e7-a27d5608a2e5 |
| Temperatuur [°C] [Max] | 90 °C |
| Temperatuur [°C] [Min] | 30 °C |
| UL-certificering | No |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.264 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.189 Kilogram |
| Volume | 0.781 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425026898 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |