Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

ECL applicatiesleutels, A315

087H3846

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal gemotoriseerde afsluiters2
Aantal pompen3
Aantal tapwatercircuits0
Aantal verwarmingscircuits0
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Directe warmwatersystemenNee
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A315
Product line08
ProductgroepECL applicatiesleutels
ProducttypeA315
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIP-dossiernr.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions
Warmwater laadsysteem met opslagtankNee
Warmwater opslagtanksysteemNee
Zone controlNo

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.226 Kilogram
Netto gewicht0.005 Kilogram
Volume1.114 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428500760
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm