Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

ECL applicatiesleutels, A217

087H3829

ECL APPLICATIESLEUTEL A217 DE

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal gemotoriseerde afsluiters1
Aantal pompen3
Aantal tapwatercircuits1
Aantal verwarmingscircuits0
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Directe warmwatersystemenJa
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Hoeveelheid per verpakkingsformaat7 pc
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A217 DE
Kenmerkend
Waarde
OmschrijvingECL APPLICATIESLEUTEL A217 DE
Product line08
ProductgroepECL applicatiesleutels
ProducttypeA217
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIP-dossiernr.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions
Warmwater laadsysteem met opslagtankJa
Warmwater opslagtanksysteemJa
Zone controlNo

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.3 Kilogram
Netto gewicht0.253 Kilogram
Volume1.075 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5710104047775
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm