ECL applicatiesleutels, A267
087H3828
ECL APPLICATIESLEUTEL A267 DE
087H3828
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aantal gemotoriseerde afsluiters | 2 |
| Aantal pompen | 4 |
| Aantal tapwatercircuits | 1 |
| Aantal verwarmingscircuits | 2 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Directe warmwatersystemen | Nee |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Material Description | ECL APPLICATION KEY A267 DE |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omschrijving | ECL APPLICATIESLEUTEL A267 DE |
| Product line | 08 |
| Productgroep | ECL applicatiesleutels |
| Producttype | A267 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) |
| SCIP-dossiernr. | 5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00 |
| Voldoet aan China RoHS | Yes with exemptions |
| Warmwater laadsysteem met opslagtank | Nee |
| Warmwater opslagtanksysteem | Ja |
| Zone control | No |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.356 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.005 Kilogram |
| Volume | 1.095 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104038056 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |