Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

A201

087H3826

ECL APPLICATION KEY A201 DE
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: ECL 2XX applicatie sleutels

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal gemotoriseerde afsluiters3
Aantal pompen3
Aantal tapwatercircuits0
Aantal verwarmingscircuits3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Directe warmwatersystemenNee
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A201 DE
OmschrijvingECL APPLICATIESLEUTEL A201 DE
Kenmerkend
Waarde
Product line08
ProductgroepECL applicatiesleutels
ProducttypeA201
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIP-dossiernr.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Warmwater laadsysteem met opslagtankNee
Warmwater opslagtanksysteemNee
Zone controlNo

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.3 Kilogram
Netto gewicht0.3 Kilogram
Volume1.152 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5710104047768
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm