Danfoss logo
140F1162_DEVIreg Display Connect_Product

Thermostaten, DEVIreg Display Connect, Regelelement type: Ruimte + Vloer

140F1162

Temperatuur – vloer [°C]: 4 - 45, Temperatuur – ruimte [°C]: 4 - 35, Displaytype: LED

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
2-polige schakelaarNee
Aansluitkabelmax. [mm²]2 x 2.5
Batterij aantal1
Batterij voor stroomuitvalJa
Batterijen inbegrepenNo
Begrenzer max. temperatuur [°C] [Max]35 °C
Begrenzer max. temperatuur [°C] [Min]5 °C
Begrenzer min. temperatuur [°C] [Max]35 °C
Begrenzer min. temperatuur [°C] [Min]4 °C
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
Breedte [mm]85.00 mm
CE-keurmerkYes
CertificeringsbedrijfIntertek SemkoUkrTESTEAC
Class of the temperature control (EF010595)II
Clock model (EF020684)Digital
Colour (EF000007)White
Communications protocol (EF005669)Other
Compatibel metsensor van diverse merkenJa
Compatibel systeem afdekramenJa
Compatible with Amazon Alexa (EF014927)FALSE
Compatible with Apple HomeKit (EF014925)FALSE
Compatible with Google Assistant (EF014926)FALSE
Connection (EF000443)2-wire
Contact type (EF001587)Electronic
Control characteristic (EF020644)PI
Definitiepunt sensor [ohm/°C]15kΩ / 25°C
Degree of protection (IP) (EF005474)IP21
Depth (EF000049)24
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diepte [mm]24 mm
DIN-montageNee
Display (ja/nee)Ja
DisplaytypeLED
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energieverbruik in stand-by [W] [Max]0.20 W
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)7(c)-I
Explosion-proof (EF004663)FALSE
External sensor (EF023999)TRUE
Garantie [jaar]5
Height (EF000040)85
Hoogte [mm]85 mm
IFTTT support available (EF011072)FALSE
Inductieve belastingcos φ= 0.3 max 1A
IP-klasse element21
KleurRAL 9016
Material DescriptionDEVIreg Display Connect
Max. contact load (EF022541)16
Max. contact voltage (EF020286)230
Max. ohmse belasting [A]16 A
Measuring range (EF001836)4-35
Kenmerkend
Waarde
Number of heater outputs (EF020681)1
Omgevingstemperatuur [°C] [Max]35 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min]0 °C
OmschrijvingDEVIreg Display Connect
Operation (EF002147)Turn
Opslagtemperatuur (°C) [Max]60 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Min]-25 °C
Optimisation (EF021362)TRUE
Pakketbreedte [mm]95 mm
Pakketdiepte [mm]95 mm
Pakkethoogte [mm]80 mm
Product line21
ProductbeschrijvingDEVIreg™ Display Connect
ProductgroepThermostaten
Productnaam SCIP-dossierDEVIreg Display Connect - Room Thermostat
ProducttypeDEVIreg Display Connect
RAL-number (EF000116)9016
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Regelelement typeRuimte + Vloer
Regulation type on/off (EF011927)TRUE
Relaisschakelaar1-polig
Relative humidity (RH) readable (EF024475)FALSE
SCIP-dossiernr.30f8919e-7b0b-4c31-83a2-cd6841d9b1e6
Sensor/feeler type (EF006254)Resistance sensor
SoftwareklasseA
Standby power consumption (solstandby) (EF010794)0.2
Suitable for heating (EF021772)TRUE
Temperature readable (EF021360)TRUE
Temperatuur – ruimte [°C] [Max]35 °C
Temperatuur – ruimte [°C] [Min]4 °C
Temperatuur – vloer [°C] [Max]45 °C
Temperatuur – vloer [°C] [Min]4 °C
Temperatuur kogeldruktest [°C]75 °C
ToepassingFloor heating
Type indicatorLED
Type of clock (EF005371)Week clock
Type of power supply (EF001469)230 V
Type regelingPulsbreedtemodulatie
UL-certificeringNo
UNSPSC-CODE41112209
Verontreinigingsgraad2
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voedingsspanning [V] AC [max.]240 V
Voedingsspanning [V] AC [min.]220 V
Voldoet aan China RoHSYes
Vorstbescherming [°C]5 °C
Warranty type5-year product warranty
Width (EF000008)85
With display (EF000458)TRUE
With thermal feedback (EF000531)TRUE

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht204 Gram
Netto gewicht153 Gram
Volume0.722 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5703466250396
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm