Danfoss logo
Thermostats, DEVIreg™ 233, Sensor type: Floor, 13 A 140F1020

Thermostaten, DEVIreg™ 233, Regelelement type: Vloer

140F1020

Temperatuur – vloer [°C]: 5 - 45, Displaytype: GEEN DISPLAY
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Thermostaten

Aanbevolen vervanging: 140F1170

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
2-polige schakelaarNee
Aansluitkabelmax. [mm²]2 x 2.5
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
Breedte [mm]44.00 mm
CE-keurmerkYes
CertificeringsbedrijfCE
Definitiepunt sensor [ohm/°C]15kΩ / 25°C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diepte [mm]31 mm
DIN-montageNee
DisplaytypeGEEN DISPLAY
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energieverbruik in stand-by [W] [Max]1.70 W
EU RoHS-conformiteitYes
Garantie [jaar]2
GoedkeuringCE
Hoogte [mm]71 mm
Hysterese (+/-)0.40
Inductieve belastingcos φ= 0.3 max 1A
IP-klasse element41
KleurWit RAL 9010
Material DescriptionDEVIreg 233 w. floor sensor
Max. ohmse belasting [A]13 A
Omgevingstemperatuur [°C] [Max]40 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min]0 °C
OmschrijvingDEVIreg 233
Opslagtemperatuur (°C) [Max]65 °C
Kenmerkend
Waarde
Opslagtemperatuur (°C) [Min]-20 °C
Pakketbreedte [mm]95 mm
Pakketdiepte [mm]140 mm
Pakkethoogte [mm]85 mm
Product line21
ProductbeschrijvingDEVIreg™ 233
ProductgroepThermostaten
ProducttypeDEVIreg™ 233
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Regelelement typeVloer
Relaisschakelaar1-polig
Schaalinstelling0 - 6
Temperatuur – vloer [°C] [Max]45 °C
Temperatuur – vloer [°C] [Min]5 °C
Temperatuur kogeldruktest [°C]75 °C
ToepassingFloor heating
Type indicatorLED
Type regelingHysterese
UL-certificeringNo
UNSPSC-CODE41112209
Verontreinigingsgraad2
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voedingsspanning [V] AC [max.]240 V
Voedingsspanning [V] AC [min.]220 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Vorstbescherming [°C]5 °C
Warranty type2-year product warranty

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.219 Kilogram
Netto gewicht0.217 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume1.131 Liter
EAN/UPC5703466208984