Thermostaten, DEVIreg™ Touch ivoor, Regelelement type: Ruimte + Vloer
140F1078
Temperatuur – vloer [°C]: 5 - 45, Temperatuur – ruimte [°C]: 5 - 35, Displaytype: Touchscreen
140F1078
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| 1 Primaire accu gewicht kg | 0.000 |
| 1 Primaire accu TOTAAL gewicht kg | 0.000 |
| 2-polige schakelaar | Nee |
| Aansluitkabelmax. [mm²] | 2 x 2.5 |
| Batterij aantal | 1 |
| Batterij voor stroomuitval | Ja |
| Batterijen inbegrepen | Yes |
| Batterijtype of naam | Coin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE) |
| Begrenzer max. temperatuur [°C] [Max] | 35 °C |
| Begrenzer max. temperatuur [°C] [Min] | 20 °C |
| Begrenzer min. temperatuur [°C] [Max] | 35 °C |
| Begrenzer min. temperatuur [°C] [Min] | 10 °C |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| Breedte [mm] | 85.00 mm |
| CE-keurmerk | Yes |
| Certificeringsbedrijf | CEEACIntertek SemkoUkrTEST |
| Compatibel metsensor van diverse merken | Ja |
| Compatibel systeem afdekramen | Ja |
| Definitiepunt sensor [ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diepte [mm] | 24 mm |
| DIN-montage | Nee |
| Display (ja/nee) | Ja |
| Displaytype | Touchscreen |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Energielabel | 0 g |
| Energieverbruik in stand-by [W] [Max] | 0.40 W |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Garantie [jaar] | 5 |
| Goedkeuring | UkrTESTCE |
| Hoogte [mm] | 85 mm |
| Inductieve belasting | cos φ= 0.3 max 1A |
| IP-klasse element | 21 |
| IP-klasse thermostaat | 21 |
| Kleur | Ivoor 1013 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | DEVIreg Touch Ivory incl Frame (RAL1013) |
| Max. ohmse belasting [A] | 16 A |
| Omgevingstemperatuur [°C] [Max] | 30 °C |
| Omgevingstemperatuur [°C] [Min] | 0 °C |
| Omschrijving | DEVIreg Touch - Parelwit |
| Opslagtemperatuur (°C) [Max] | 65 °C |
| Opslagtemperatuur (°C) [Min] | -20 °C |
| Pakketbreedte [mm] | 95 mm |
| Pakketdiepte [mm] | 140 mm |
| Pakkethoogte [mm] | 85 mm |
| Product line | 21 |
| Productbeschrijving | DEVIreg™ Touch ivoor |
| Productgroep | Thermostaten |
| Producttype | DEVIreg™ Touch |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Regelelement type | Ruimte + Vloer |
| Relaisschakelaar | 1-polig |
| Softwareklasse | A |
| Temperatuur – ruimte [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatuur – ruimte [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatuur – vloer [°C] [Max] | 45 °C |
| Temperatuur – vloer [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatuur kogeldruktest [°C] | 75 °C |
| Temperatuurbegrenzer [°C] [Max] | 45 °C |
| Temperatuurbegrenzer [°C] [Min] | 5 °C |
| Toepassing | Floor heating |
| Type regeling | Hysterese |
| UL-certificering | No |
| UNSPSC-CODE | 41112209 |
| Verontreinigingsgraad | 2 |
| Voedingsspanning [V] AC | 230 V |
| Voedingsspanning [V] AC [max.] | 240 V |
| Voedingsspanning [V] AC [min.] | 220 V |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
| Vorstbescherming [°C] | 5 °C |
| Warranty type | 5-year product warranty |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.242 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.24 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 1.131 Liter |
| EAN/UPC | 5703466235492 |