Thermostaten, Regelelement type: Ruimte + Vloer
140F1173
Temperatuur – vloer [°C]: 5 - 35, Temperatuur – ruimte [°C]: 5 - 35, Displaytype: LCD
140F1173
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| 1 Primaire accu gewicht kg | 0.001 |
| 2-polige schakelaar | Nee |
| Batterij aantal | 1 |
| Batterijen inbegrepen | Yes |
| Batterijtype of naam | Coin battery Manganese Lithium (CR1220) |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| Breedte [mm] | 85.00 mm |
| CE-keurmerk | Yes |
| Definitiepunt sensor [ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diepte [mm] | 32 mm |
| DIN-montage | Nee |
| Display (ja/nee) | Ja |
| Displaytype | LCD |
| Energielabel | 1 g |
| Energieverbruik in stand-by [W] [Max] | 1.00 W |
| EPD beschikbaar | Yes |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(a)-I7(c)-V |
| Garantie [jaar] | 2 |
| Goedkeuring | CE |
| Hoogte [mm] | 85 mm |
| Inductieve belasting | cos φ= 0.3 max 1A |
| IP-klasse element | 21 |
| Kleur | Zwart |
| Material Description | DEVIreg Solo (Black) |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Max. ohmse belasting [A] | 16 A |
| Omgevingstemperatuur [°C] [Max] | 35 °C |
| Omgevingstemperatuur [°C] [Min] | 0 °C |
| Omschrijving | DEVIreg™ Solo (Black) |
| Opslagtemperatuur (°C) [Max] | 60 °C |
| Opslagtemperatuur (°C) [Min] | -25 °C |
| Product line | 21 |
| Productbeschrijving | DEVIreg™ Solo (Black) |
| Productgroep | Thermostaten |
| Producttype | DEVIreg™ Solo |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regelelement type | Ruimte + Vloer |
| Temperatuur – ruimte [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatuur – ruimte [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatuur – vloer [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatuur – vloer [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatuur kogeldruktest [°C] | 75 °C |
| Toepassing | Floor heating |
| Type regeling | Pulsbreedtemodulatie |
| UL-certificering | No |
| Voedingsspanning [V] AC | 230 V |
| Voedingsspanning [V] AC [max.] | 240 V |
| Voedingsspanning [V] AC [min.] | 220 V |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
| Vorstbescherming [°C] | 5 °C |
| Warranty type | 2-year product warrantyFor local conditions, please refer to the warranty document |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 230 Gram |
| Netto gewicht | 160 Gram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.882 Liter |
| EAN/UPC | 5703466253908 |