Danfoss logo
DEVIreg_Smart_DISPLAY_BLACK_FF_V1

Thermostaten, DEVIreg™ Smart, Regelelement type: Ruimte + Vloer

140F1143

Temperatuur – vloer [°C]: 5 - 45, Temperatuur – ruimte [°C]: 5 - 35, Displaytype: Touchscreen

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
1 Primaire accu gewicht kg0.000
1 Primaire accu TOTAAL gewicht kg0.000
Aansluitkabelmax. [mm²]2 x 2.5
Batterij aantal1
Batterijen inbegrepenYes
Batterijtype of naamCoin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE)
Begrenzer max. temperatuur [°C] [Max]35 °C
Begrenzer max. temperatuur [°C] [Min]20 °C
Begrenzer min. temperatuur [°C] [Max]35 °C
Begrenzer min. temperatuur [°C] [Min]10 °C
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
Breedte [mm]85.00 mm
CE-keurmerkYes
CertificeringsbedrijfCEEACIntertek Semko
Definitiepunt sensor [ohm/°C]15kΩ / 25°C
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diepte [mm]44 mm
DIN-montageNee
Display (ja/nee)Ja
DisplaytypeTouchscreen
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energielabel0 g
Energieverbruik in stand-by [W] [Max]0.40 W
EU RoHS-conformiteitYes
Garantie [jaar]5
GoedkeuringCE
Hoogte [mm]85 mm
Hysterese (+/-)0.20
Inductieve belastingcos φ= 0.3 max 1A
IP-klasse element21
KleurZwart RAL 9005
Material DescriptionDEVIreg Smart Black
Max. ohmse belasting [A]16 A
Omgevingstemperatuur [°C] [Max]30 °C
Kenmerkend
Waarde
Omgevingstemperatuur [°C] [Min]0 °C
OmschrijvingDEVIreg Smart Zwart
Opslagtemperatuur (°C) [Max]65 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Min]-20 °C
Pakketbreedte [mm]108 mm
Pakketdiepte [mm]110 mm
Pakkethoogte [mm]84 mm
Product line21
ProductbeschrijvingDEVIreg™ Smart
ProductgroepThermostaten
ProducttypeDEVIreg™ Smart
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Regelelement typeRuimte + Vloer
Relaisschakelaar1-polig
SoftwareklasseA
Temperatuur – ruimte [°C] [Max]35 °C
Temperatuur – ruimte [°C] [Min]5 °C
Temperatuur – vloer [°C] [Max]45 °C
Temperatuur – vloer [°C] [Min]5 °C
Temperatuur kogeldruktest [°C]75 °C
Temperatuurbegrenzer [°C] [Max]45 °C
Temperatuurbegrenzer [°C] [Min]5 °C
ToepassingFloor heating
Type regelingPulsbreedtemodulatie
UL-certificeringNo
UNSPSC-CODE41112209
Verontreinigingsgraad2
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voedingsspanning [V] AC [max.]240 V
Voedingsspanning [V] AC [min.]220 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Vorstbescherming [°C]5 °C
Warranty type5-year product warranty

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.263 Kilogram
Netto gewicht0.26 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.998 Liter
EAN/UPC5703466239650