Thermostaten, DEVIreg™ Hotwater
140F1133
DEVIreg™ Hotwater
140F1133
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterij voor stroomuitval | Ja |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bedrijfstemperatuur [°C] [Max] | 60 °C |
| Breedte [mm] | 138.00 mm |
| CE-keurmerk | Yes |
| Certificeringsbedrijf | CEEAC |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diepte [mm] | 70 mm |
| DIN-montage | Ja |
| Display (ja/nee) | Ja |
| Displaytype | LCD |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Garantie [jaar] | 2 |
| Goedkeuring | CEEAC |
| Hoogte [mm] | 110 mm |
| IP-klasse element | 40 |
| Kleur | Zwart |
| Material Description | DEVIreg Hotwater |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Max. ohmse belasting [A] | 32 A |
| Omschrijving | DEVIreg™ Hotwater |
| Opslagtemperatuur (°C) [Max] | 85 °C |
| Opslagtemperatuur (°C) [Min] | -30 °C |
| Pakketbreedte [mm] | 138 mm |
| Pakketdiepte [mm] | 70 mm |
| Pakkethoogte [mm] | 122 mm |
| Product line | 21 |
| Productgroep | Thermostaten |
| Producttype | DEVIreg™ Hotwater |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Regelelement type | NTC |
| Temperatuur kogeldruktest [°C] | 125 °C |
| Toepassing | Warm tapwater |
| UL-certificering | No |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Werktemperatuur [°C] [Min] | -20 °C |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 1.2 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.512 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 3.08 Liter |
| EAN/UPC | 5703466249680 |