Danfoss logo
DEVIreg Basic Polar White_140F1164 bluetooth

Thermostaten, Regelelement type: Vloer

140F1164

Temperatuur – vloer [°C]: 4 - 45, Displaytype: LED

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
1 Primaire accu gewicht kg0.000
1 Primaire accu TOTAAL gewicht kg0.000
2-polige schakelaarNee
Aansluitkabelmax. [mm²]2 x 2.5
Batterij aantal0
Batterij voor stroomuitvalNee
Batterijen inbegrepenNo
Begrenzer max. temperatuur [°C] [Max]35 °C
Begrenzer max. temperatuur [°C] [Min]5 °C
Begrenzer min. temperatuur [°C] [Max]35 °C
Begrenzer min. temperatuur [°C] [Min]4 °C
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
Breedte [mm]85.00 mm
CE-keurmerkYes
CertificeringsbedrijfIntertek SemkoUkrTESTEAC
Compatibel systeem afdekramenJa
Definitiepunt sensor [ohm/°C]15kΩ / 25°C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diepte [mm]24 mm
DIN-montageNee
Display (ja/nee)Nee
DisplaytypeLED
Energieverbruik in stand-by [W] [Max]0.20 W
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)7(a)7(c)-I
Garantie [jaar]2
GoedkeuringCEUkrTESTEAC
Hoogte [mm]85 mm
Inductieve belastingcos φ= 0.3 max 1A
IP-klasse element21
KleurRAL 9016
Material DescriptionDEVIreg Basic Polar white
Kenmerkend
Waarde
Max. ohmse belasting [A]16 A
Omgevingstemperatuur [°C] [Max]35 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min]0 °C
OmschrijvingDEVIreg Basic Polar white
Opslagtemperatuur (°C) [Max]60 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Min]-25 °C
Pakketbreedte [mm]95 mm
Pakketdiepte [mm]95 mm
Pakkethoogte [mm]80 mm
Product line21
ProductbeschrijvingDEVIreg™ Basic Polar white
ProductgroepThermostaten
ProducttypeDEVIreg Basic
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Regelelement typeVloer
Relaisschakelaar1-polig
SCIP-dossiernr.3e069a1c-935f-4345-8c30-943c89141ca8
SoftwareklasseA
Temperatuur – vloer [°C] [Max]45 °C
Temperatuur – vloer [°C] [Min]4 °C
Temperatuur kogeldruktest [°C]75 °C
ToepassingFloor heating
Type indicatorLED
Type regelingPulsbreedtemodulatie
UL-certificeringNo
Verontreinigingsgraad2
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voedingsspanning [V] AC [max.]240 V
Voedingsspanning [V] AC [min.]220 V
Voldoet aan China RoHSYes
Vorstbescherming [°C]5 °C
Warranty type2-year product warranty

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht194 Gram
Netto gewicht142 Gram
Volume0.722 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5703466252123
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm