Danfoss logo
DEVIreg 850 + PSU isometric

Thermostaten, DEVIreg™ 850, Regelelement type: zonder sensor

140F1085

Displaytype: Verlicht display, 2 x 16 tekens

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
2-polige schakelaarNee
Batterij voor stroomuitvalNee
Batterijen inbegrepenNo
Bewaking op sensordefectenJa
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
Breedte [mm]23.50 mm
CE-keurmerkYes
CertificeringsbedrijfIntertek Semko
Compatibel systeem afdekramenNee
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diepte [mm]53 mm
DIN-montageJa
Display (ja/nee)Ja
DisplaytypeVerlicht display, 2 x 16 tekens
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energieverbruik in stand-by [W] [Max]3.00 W
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Garantie [jaar]2
GoedkeuringCE
Hoogte [mm]86 mm
Inductieve belastingcos φ= 0.3 max 1A
IP-klasse element20
KleurWit RAL 9010
Material DescriptionDEVIreg 850 IV Latin with PSU
Max. ohmse belasting [A]15 A
Kenmerkend
Waarde
Omgevingstemperatuur [°C] [Max]40 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min]-10 °C
OmschrijvingDEVIreg 850, geen sensoren
Opslagtemperatuur (°C) [Max]65 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Min]-20 °C
Pakketbreedte [mm]232 mm
Pakketdiepte [mm]280 mm
Pakkethoogte [mm]72 mm
Product line21
ProductbeschrijvingDEVIreg™ 850
ProductgroepThermostaten
Productnaam SCIP-dossier"Temperature controller for and and snow melting systems"
ProducttypeDEVIreg™ 850
Regelelement typezonder sensor
Relaisschakelaar1-polig
SCIP-dossiernr.7a73589d-5564-4385-abca-03fd7de34e2a
ToepassingAsphalt ice and snow meltingGround ice and snow meltingRoof frost protection
Type indicatorLED
UL-certificeringNo
UNSPSC-CODE41112209
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voedingsspanning [V] AC [max.]240 V
Voedingsspanning [V] AC [min.]220 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Warranty type2-year product warranty

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.828 Kilogram
Netto gewicht0.82 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume4.677 Liter
EAN/UPC5703466209264