Thermostaten, DEVIreg™ 531, JUSSI, Regelelement type: Ruimte
140F1036
Temperatuur – vloer [°C]: 5 - 45, Displaytype: GEEN DISPLAY
140F1036
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| 2-polige schakelaar | Nee |
| Aansluitkabelmax. [mm²] | 2 x 2.5 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| Breedte [mm] | 85.00 mm |
| CE-keurmerk | Yes |
| Certificeringsbedrijf | NEMKO |
| Definitiepunt sensor [ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diepte [mm] | 36 mm |
| DIN-montage | Nee |
| Display (ja/nee) | Nee |
| Displaytype | GEEN DISPLAY |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Energieverbruik in stand-by [W] [Max] | 0.25 W |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| Garantie [jaar] | 2 |
| Goedkeuring | CE |
| Hoogte [mm] | 85 mm |
| Hysterese (+/-) | 0.40 |
| Inductieve belasting | cos φ= 0.3 max 1A |
| IP-klasse element | 31 |
| Kleur | Wit RAL 9010 |
| Material Description | Devireg 531, JUSSI |
| Max. ohmse belasting [A] | 15 A |
| Omgevingstemperatuur [°C] [Max] | 30 °C |
| Omgevingstemperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
| Omschrijving | DEVIreg 531, JUSSI |
| Opslagtemperatuur (°C) [Max] | 65 °C |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Opslagtemperatuur (°C) [Min] | -20 °C |
| Pakketbreedte [mm] | 95 mm |
| Pakketdiepte [mm] | 140 mm |
| Pakkethoogte [mm] | 85 mm |
| Product line | 21 |
| Productbeschrijving | DEVIreg™ 531, JUSSI |
| Productgroep | Thermostaten |
| Producttype | DEVIreg™ 53x serie |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Regelelement type | Ruimte |
| Relaisschakelaar | 2-polig |
| Schaalinstelling | 5 - 35ºC |
| Temperatuur – ruimte [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatuur – ruimte [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatuur – vloer [°C] [Max] | 45 °C |
| Temperatuur – vloer [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatuur kogeldruktest [°C] | 75 °C |
| Toepassing | Floor heating |
| Type indicator | LED |
| Type regeling | Hysterese |
| UL-certificering | No |
| UNSPSC-CODE | 41112209 |
| Verontreinigingsgraad | 2 |
| Voedingsspanning [V] AC | 230 V |
| Voedingsspanning [V] AC [max.] | 240 V |
| Voedingsspanning [V] AC [min.] | 220 V |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
| Vorstbescherming [°C] | 5 °C |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.192 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.19 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 1.131 Liter |
| EAN/UPC | 5703466209059 |