Thermostaten, DEVIdry™ Pro-set, Regelelement type: NTC
19911006
Temperatuur – vloer [°C]: 5 - 45, Temperatuur – ruimte [°C]: 5 - 35, Displaytype: Touchscreen
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Thermostaten
19911006
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| 2-polige schakelaar | Ja |
| Aansluitkabelmax. [mm²] | 2 x 2.5 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Begrenzer max. temperatuur [°C] [Max] | 60 °C |
| Begrenzer max. temperatuur [°C] [Min] | 20 °C |
| Begrenzer min. temperatuur [°C] [Max] | 35 °C |
| Begrenzer min. temperatuur [°C] [Min] | 10 °C |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| Breedte [mm] | 85.00 mm |
| CE-keurmerk | Yes |
| Certificeringsbedrijf | EAC |
| Definitiepunt sensor [ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diepte [mm] | 54 mm |
| DIN-montage | Nee |
| Display (ja/nee) | Ja |
| Displaytype | Touchscreen |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Garantie [jaar] | 2 |
| Goedkeuring | CE |
| Goedkeuringsnorm | EN/IEC 60730-1 EN/IEC 60730-2-7 EN/IEC 60730-2-9 |
| Hoogte [mm] | 85 mm |
| Hysterese (+/-) | 0.40 |
| Inductieve belasting | cos φ= 0.3 max 1A |
| IP-klasse thermostaat | 21 |
| Kleur | Wit RAL 9010 |
| Material Description | Devidry Pro Kit, Touch |
| Max. ohmse belasting [A] | 16 A |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omgevingstemperatuur [°C] [Max] | 30 °C |
| Omgevingstemperatuur [°C] [Min] | 0 °C |
| Omschrijving | DEVIdry Pro-set, Touch |
| Opslagtemperatuur (°C) [Max] | 65 °C |
| Opslagtemperatuur (°C) [Min] | -20 °C |
| Pakketbreedte [mm] | 230 mm |
| Pakketdiepte [mm] | 280 mm |
| Pakkethoogte [mm] | 80 mm |
| Product line | 21 |
| Productbeschrijving | DEVIdry™ Pro-set |
| Productgroep | Thermostaten |
| Producttype | DEVIdry™ Kit |
| Regelelement type | NTC |
| Set accessoires | Montagegereedschap voor Devidry |
| Temperatuur – ruimte [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatuur – ruimte [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatuur – vloer [°C] [Max] | 45 °C |
| Temperatuur – vloer [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatuur kogeldruktest [°C] | 75 °C |
| Toepassing | Floor heating |
| Type indicator | LED |
| Type regeling | Hysterese |
| UL-certificering | No |
| UNSPSC-CODE | 41112209 |
| Verontreinigingsgraad | 2 |
| Voedingsspanning [V] AC [max.] | 240 V |
| Voedingsspanning [V] AC [min.] | 220 V |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
| Vorstbescherming [°C] | 5 °C |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.808 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.8 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 5.152 Liter |
| EAN/UPC | 5703466194515 |